Фітинг N-3/8-P-13

36160

GTIN 4052568023423

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для трубки з внутрішнім Ø 13 мм
Номінальний розмір
11 mm