З'єднувальна лінія NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3
3679771
GTIN 4052568273477
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема підключення типу А на основі EN 175301-803
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Довжина кабелю
0.3 m