З'єднувальна лінія NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-M12W3

3679774

GTIN 4052568273507

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема підключення форма В за промисловим стандартом 11 мм
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Довжина кабелю
0.6 m