З'єднувальна лінія NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3
3679778
GTIN 4052568273521
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема підключення форма В за промисловим стандартом 11 мм
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель