Фітинг з накидною гайкою ACK-3/8-PK-6

3711

GTIN 4052568018580

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Внутрішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм - Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм з гайкою
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C