Розподільник ручний VHEF-HS-P53C-M-G18
4165857
GTIN 4052568291426
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
700 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Ширина
20 mm