Блок АБО OS-PK-3-6/3

4232

GTIN 4052568000578

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Функція АБО
Пневматичний порт 1
PK-3
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Робочий тиск
1.6 bar - 8 bar
Тип кріплення
Монтаж на передній панелі