Пневматичний розподільник VL/O-3-PK-3X2
4245
GTIN 4052568000592
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичний порт 1
PK-3
Робочий тиск
0 bar - 8 bar