Ніпельний фітинг N-M5-PK-3

4446

GTIN 4052568018771

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Номінальний розмір
2.5 mm
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C