Пневморозподільник MFH-3-M5
4450
GTIN 4052568000608
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
58 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний