Фітинг з накидною гайкою кутовий LCK-M5-PK-3
4468
GTIN 4052568018795
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм - Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм з гайкою
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C