Т-подібний фітинг TCK-M5-PK-3

4484

GTIN 4052568018900

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм - Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм з гайкою
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Матеріал корпусу
Цинк литий під тиском