Т-подібний фітинг TCK-3/8-PK-9
4490
GTIN 4052568018962
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 9 мм з гайкою
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Матеріал корпусу
Цинк литий під тиском