Пневморозподільник BMFH-2-3-M5

4522

GTIN 4052568110512

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
50 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний