Пневморозподільник BMFH-3-3-M5
4523
GTIN 4052568110529
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
50 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний