Електромагнітна котушка MSFG-12

4526

GTIN 4052568019044

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
3-контактний - Під'єднаннуючі роз'єми за стандартом Festo для MSSD-F
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
12 V DC: 4,1 W
Ступінь захисту
IP65