Пневморозподільник MOFH-3-M5

4543

GTIN 4052568008505

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
46 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний