Пневморозподільник MFH-2-M5

4573

GTIN 4052568008529

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
75 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний