Фільтр-регулятор LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4
4772767
GTIN 4052568418618
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1475 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
40 µm