Фільтр-регулятор LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772770
GTIN 4052568418649
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1665 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
5 µm