Адаптер NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

4787544

GTIN 4052568275327

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Довжина кабелю
0.623 m
Діапазон робочої напруги постійного струму
0 V - 30 V
Струмове навантаження при 40 °C
2 A
Ступінь захисту
IP65 - IP67