Кабель двигуна NEBM-S1G9-E-15-Q5-LE6
5085055
GTIN 4052568276348
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Sub-D
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкри тий кінець
Довжина кабелю
15 m