Кабель двигуна NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28
5213342
GTIN 4052568420512
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема підключення F1
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
2.6 m