Пневморозподільник MHE2-MS1H-5/2-M7
525113
GTIN 4052568161163
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
90 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar