Пневморозподільник MHE2-MS1H-5/2-QS-4
525117
GTIN 4052568161187
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
90 l/min
Пневматичний порт 1
QS-4
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar