Пневморозподільник MHE3-M1H-3/2G-1/8-K

525148

GTIN 4052568161323

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
200 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar