Пневморозподільник MHE3-MS1H-3/2O-1/8
525167
GTIN 4052568161392
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
200 l/min
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar