Пневморозподільник MHA4-M1H-3/2G-4-K

525176

GTIN 4052568161460

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar