Пневморозподільник MHE4-M1H-3/2G-1/4

525186

GTIN 4052568161514

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar