Пневморозподільник MHE4-MS1H-3/2G-QS-8

525191

GTIN 4052568161569

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичний порт 1
QS-8
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar