Пневморозподільник MHP4-MS1H-3/2O-1/4

525199

GTIN 4052568161606

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar