Пластикова трубка PAN-V0-10X1,25-GN

525472

GTIN 4052568046262

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
7.5 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 90 °C