Пластикова трубка PAN-V0-6X1-RT

525474

GTIN 4052568046286

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
8 mm
Внутрішній Ø
4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 90 °C