Пластикова трубка PAN-V0-12X1,5-WS
525481
GTIN 4052568046354
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
14 mm
Внутрішній Ø
9 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 90 °C