Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

12/2028 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

12/2029 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Паралельний захват

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Паралелний захват HGPP-10-A

525658

GTIN 4052568161811

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
40 N
Хід на губку захвату
2 mm
Визначення положення
Для давача Холла - для індуктивних давачів
Утримання сили захоплення
без