Генератор вакууму VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3

526153

GTIN 4052568083700

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Номінальний розмір сопла Лаваля
0.95 mm
Максимальний вакуум
89 %
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери
25 l/min