Круглий пневмоциліндр DSNU-40-70-P-A
5262535
GTIN 4052568422264
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
752.9 N
Крок
70 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін