Фільтр-регулятор LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271795

GTIN 4052568422479

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1190 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
40 µm