Фільтр-регулятор LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4
5271799
GTIN 4052568422516
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1760 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
40 µm