Пневморозподільник CPVSC1-M1H-D-P-M5C

527554

GTIN 4052568162788

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
150 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний