Фільтр-регулятор MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS

529146

GTIN 4052568163495

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1500 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
5 µm