Фільтр-регулятор MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

529154

GTIN 4052568163525

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm