Фільтр-регулятор MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS
529160
GTIN 4052568084905
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
900 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
5 µm