Фільтр-регулятор MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS

529164

GTIN 4052568084912

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
40 µm