Фільтр-регулятор MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z

529183

GTIN 4052568163655

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
6200 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
40 µm