Фільтр-регулятор MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z

529185

GTIN 4052568163679

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm