Фільтр-регулятор MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS-Z

529219

GTIN 4052568163853

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
5 µm