Фільтр MS4-LF-1/8-ERM
529407
GTIN 4052568085018
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1100 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 14 bar
Ступінь фільтрації
40 µm