Мастилорозпилювач MS4-LOE-1/4-R
529411
GTIN 4052568085025
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2200 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Мінімальна витрата для функції змащення
40 l/min