Фільтр тонкої очистки MS4-LFM-1/4-ARM
529459
GTIN 4052568015688
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
0 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
0.01 µm